Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473583 - Paumelles bouts plats acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3583
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3583
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
45 mm
B
10 mm
C
8 mm
D
5 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
WEIGHT
poids
20 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25415-paumelles-bouts-plats-acier-rondelle-laiton.html