Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473610 - Fitschbänder mit runden Enden aus Stahl - Stift aus Stahl - Axialkugellager
Stückliste
14-7-3610
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3610
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
141 mm
B
22.5 mm
C
18 mm
D
12 mm
WEIGHT
Gewicht
272 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25397-fitschbaender-mit-runden-enden-aus-stahl-stift-aus-stahl-axialkugellager.html