Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7073638 - Swivel torque hinge with hole diameter 34 mm - torque 7 N.m
Bill of material
70-7-3638
PREVIEW
REF
Reference
70-7-3638
MATERIAL
Material
430 stainless steel
FINISH
Finish
polished
A
87 mm
B
20.5 mm
TORQUE
Torque
7 N.m N.m
WEIGHT
weight
282 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30383-swivel-torque-hinge-with-hole-diameter-34-mm-torque-7-n-m.html
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)