Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7214146 - Grosse Drehmomentscharniere
Stückliste
72-1-4146
PREVIEW
REF
Referenz
72-1-4146
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
65 mm
B
55 mm
C
4.5 mm
D
13 mm
TORQUE
Drehmoment
0 - 5 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Befestigung mit CHC M6 Schrauben
WEIGHT
Gewicht
66 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25232-grosse-drehmomentscharniere.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen