Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
7273726 - Schließband aus verchromtem Messing
Stückliste
72-7-3726
PREVIEW
REF
Referenz
72-7-3726
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
30 mm
B
98.5 mm
C
3 mm
D
4 mm
WEIGHT
Gewicht
55 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25441-schliessband-aus-verchromtem-messing.html