Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619015 - Grenouillères rotatives à ressort
Nomenclature
16-1-9015
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9015
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
62 mm
B
46 mm
C
12 mm
NOTE
Note
avec gâche
WEIGHT
poids
60 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30184-grenouilleres-rotatives-a-ressort.html