Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673918 - Spring loaded toggle latch without strike - with push button
Bill of material
16-7-3918
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3918
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
70.9 mm
B
28.7 mm
C
14.7 mm
NOTE
Note
with push button to open / no seal wire hole
WEIGHT
weight
50 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25037-spring-loaded-toggle-latch-without-strike-with-push-button.html
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)