VPC50-6BN-5/32J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
벨로즈 타입
VPC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpc/vpc_b_j_asmtab.prj},{NB=VPC50-6BN-5/32J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPC},{PD=50},{ST=6},{PJC=5/32J},{PCC=M6},{RA=},{PMS=N},{RAM=},{HA=VPC-M6-6-5/32J},{PS=VP50B_-M6},{L1=49.100},{L2=33.600},{L=82.700},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=../vpa/parts/bellows_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 421
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPC_B-J - Push-in fitting type
BOM
VPC50-6BN-5/32J
CNSORDERNO
Order number
VPC50-6BN-5/32J
VPC50-6BN-5/32J
TYPE
Holder Type
VPC
PTC
Pad type code
B
B
PD
Pad dia.
50
50
mm
ST
Stroke
6
6
PJC
Port size and joint code
5/32J
5/32J
PCC
Pad connection code
M6
M6
RA
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
RAM
-
-
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청