VPC30-6BN-M6-QK
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
벨로즈 타입
VPC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/bellows_type/vpc/vpc_b_m_asmtab.prj},{NB=VPC30-6BN-M6-QK},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPC},{PD=30},{ST=6},{PJC=M6},{PCC=M6},{RA=Yes},{PMS=N},{RAM=K},{HA=VPC-M6-6-M6},{PS=VP30B_-M6-Q_},{L1=36.400},{L2=24.600},{L=61.000},{PTCX=B},{PTCY=Q},{PPATH=../vpa/parts/bellows_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPC_B-M - Metric thread type
BOM
VPC30-6BN-M6-QK
CNSORDERNO
Order number
VPC30-6BN-M6-QK
VPC30-6BN-M6-QK
TYPE
Holder Type
VPC
PTC
Pad type code
B-Q
B-Q
PD
Pad dia.
30
30
mm
ST
Stroke
6
6
PJC
Port size and joint code
M6
M6
PCC
Pad connection code
M6
M6
RA
Yes
Yes
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
RAM
K : Peek
M : POM
KE : Conductive PEEK
K : Peek
M : POM
KE : Conductive PEEK
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청