VPD15-6FN-U10U
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
플랫타입
VPD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/flat_type/vpd/vpd_f_u_asmtab.prj},{NB=VPD15-6FN-U10U},{PROJECT=Unified thread type},{TYPE=VPD},{PTC=F},{PD=15},{ST=6},{PJC=U10U},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPD-M4-6-U10U},{PS=VP15F_-M4},{L1=50.100},{L2=11.400},{L=61.500},{PPATH=../vpa/parts/flat_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPD_F-U - Unified thread type
BOM
VPD15-6FN-U10U
CNSORDERNO
Order number
VPD15-6FN-U10U
VPD15-6FN-U10U
TYPE
Holder Type
VPD
PTC
Pad type code
F
PD
Pad dia.
15
15
mm
ST
Stroke
6
PJC
Port size and joint code
U10U
PCC
Pad connection code
M4
M4
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZP3E - Lateral Vacuum Inlet/With Adapter
SMC
28.09.2023
VPD_F-M - Metric thread type
㈜일본피스코
07.10.2020
VPD_R/A-M - Metric thread type
㈜일본피스코
07.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청