VPB4x20EN-M5
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
타원형 타입
VPB
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/oval_type/vpb/vpb_e_m_asmtab.prj},{NB=VPB4x20EN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPB},{PTC=E},{PD=4x20},{ST=},{PJC=M5},{PCC=E20},{PMS=N},{HA=VPB-E20-M5},{PS=VP4x20E_A},{L1=29.000},{L2=7.000},{L=36.000},{PPATH=../vpa/parts/oval_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPB_E-M - Metric thread type
BOM
VPB4x20EN-M5
CNSORDERNO
Order number
VPB4x20EN-M5
VPB4x20EN-M5
TYPE
Holder Type
VPB
PTC
Pad type code
E
PD
Pad dia.
4x20
4x20
mm
PJC
Port size and joint code
M5
PCC
Pad connection code
E20
E20
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
No
OPFH
(Option) Free holder
No
No
OPF
(Option) Filter
No
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청