VPMA15LN-4J
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
소프트 타입
VPMA
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vpma/vpma_l_j_asmtab.prj},{NB=VPMA15LN-4J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPMA},{PTC=L},{PD=15},{ST=},{PJC=4J},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPMA-M4-4J},{PS=VP15L_-M4},{L1=20.700},{L2=16.100},{L=36.800},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPMA_L-J - Push-in fitting type
BOM
VPMA15LN-4J
CNSORDERNO
Order number
VPMA15LN-4J
VPMA15LN-4J
TYPE
Holder Type
VPMA
PTC
Pad type code
L
PD
Pad dia.
15
15
mm
PJC
Port size and joint code
4J
4J
PCC
Pad connection code
M4
M4
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청