VPD60-10AN-G1
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스탠더드 타입
VPD
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vpd/vpd_ra_g_asmtab.prj},{NB=VPD60-10AN-G1},{PROJECT=Parallel female thread type},{TYPE=VPD},{PTC=A},{PD=60},{ST=10},{PJC=G1},{PCC=M10},{PMS=N},{HA=VPD-M10-10-G1},{PS=VP60A_-M10},{L1=74.000},{L2=27.600},{L=101.600},{PPATH=../vpa/parts/standard_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPD_R/A-G - Parallel female thread type
BOM
VPD60-10AN-G1
CNSORDERNO
Order number
VPD60-10AN-G1
VPD60-10AN-G1
TYPE
Holder Type
VPD
PTC
Pad type code
A
A
PD
Pad dia.
60
60
mm
ST
Stroke
10
10
PJC
Port size and joint code
G1
G1
PCC
Pad connection code
M10
M10
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
HN : HNBR
EP : EPDM
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청