카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
FSBW1404A-3.5P(R)
PMI
Ballscrews
Rolled ballscrews
FSBW SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsbw/fsbw_nut.prj},{NB=FSBW1404A-3.5P(R)},{TD=R},{OD=14},{LEAD=4},{BD=A},{ET=C1},{T=10},{DD=20.300},{TT=5.500},{LL=12.500},{LT=0.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
FSBW - Nut
Bill of material
FSBW1404A-3.5P(R)
TD
Thread Direction
R:Right
R:Right
OD
Screw nominal O.D
14
14
mm
LEAD
Lead
4.000
5.000
4.000
5.000
mm
BD
Ball Diamete
A:2.381
A:2.381
mm
ET
Effective turns circuit x row
C1:3.5x1
C1:3.5x1
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
500
500
kgf
CO
Static - Basic Rate Load Co
1100
1100
kgf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청