카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
1R20-05T4-FSDN-45-123-0.023R
PMI
Ballscrews
Rolled ballscrews
FSDN SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsdn/fsdn_asmtab.prj},{NB=1R20-05T4-FSDN-45-123-0.023R-1-1-B-A-C5},{TD=R},{OD=20},{LEAD=5},{BD=B},{ET=T4},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=45},{FLANGE=A},{PPATH=assemblies/fsdn_asmtpl.prj},{L11=11.000},{L21=28.000},{L12=23.000},{L22=25.000},{LT12=12.000},{L13=14.000},{L14=23.000},{LT14=12.000},{L15=23.000},{LT15=12.000},{L25=25.000},{L16=23.000},{LT16=12.000},{L26=25.000},{L36=15.000},{L17=18.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=23.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=18.000},{AC=C5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
FSDN - Ball screw
Bill of material
1R20-05T4-FSDN-45-123-0.023R
TD
Thread Direction
R:Right
R:Right
OD
Screw nominal O.D
20
20
mm
LEAD
Lead
5.000
20.000
5.000
20.000
mm
BD
Ball Diamete
B:3.175
B:3.175
mm
ET
Effective Turns
T4
T4
THREAD
Thread
1
SF1
Left Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
SF2
Right Shoulder Form
Type 1 ✔
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 3
Type 3
Type 4
Type 4
Type 5
Type 5
Type 6
Type 6
Type 7
Type 7
Type 8
Type 8
L1
Thread length
mm
값 입력 L1
Thread length
mm
cm
inch
ft
확인
FLANGE
Flange type
A Type
B Type
C Type
A Type
B Type
C Type
CAM
BASIC RATE LOAD(kgf) Dynamic(1x10^6 REV.) Ca
1570
1570
mm
COAM
BASIC RATE LOAD(kgf) Static Co
3270
3270
mm
AC
Accuracy class
C5
C7
C8
C10
C5
C7
C8
C10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청