카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
N172AAP
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Progressive start-up valve
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_ap_airplus/mod_ap_airplus.prj},{NB=N172AAP-},{SIZE=2},{V=N},{C=A},{D=},{D2=},{MIP=13},{WTEMP=-5 C +50 C},{AP=Indifferent},{MPW=2.5},{NFR=2200},{FPBF=200},{WFS=-},{Y=5.5},{Q=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
AP - Progressive start-up valve
Bill of material
N172AAP
SIZE
Size
2
2
V
Version
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
Die-cast alluminum body
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
Die-cast alluminum body
C
Connections
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
D
Flow direction
No option
No option
MIP
Max. inlet pressure
13
bar
WTEMP
Working temperature
-5°C +50°C
°C
WEIGHT
Weight
150
150
g
MFT
Max. fitting torque
20
20
Nm
AP
Assembly positions
Indifferent
MPW
Min. pressure working
2.5
bar
NFR
Nominal flow rate
2200
2200
NI/min
FPBF
Fully open built in flow regulator flow rate
200
200
NI/min
WFS
Wall fixing screw
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청