카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
N172ADA
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Coalescing filter
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_d_airplus/mod_d_airplus_asmtab.prj},{NB=N172ADA},{SIZE=2},{V=N},{C=A},{E=99,97},{O=},{Z=},{MIP=13},{MINWP=0,5},{FE=-},{BC=34},{AP=Vertical},{WFS=-},{Y=7},{Q=15},{PPATH=mod_d_airplus_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
D - Coalescing filter
Bill of material
N172ADA
SIZE
Size
2
2
V
Version
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
Die-cast alluminum body
L : Low temperature die-cast alluminum body
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
Die-cast alluminum body
L : Low temperature die-cast alluminum body
C
Connections
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
E
Filter efficiency
99,97
%
O
Options
: Semi-automatic drain
S : Automatic drain
: Semi-automatic drain
S : Automatic drain
Z
Bowl options
Standard
N : Nylon bowl
P : Metallic protection – Cup PC
R : Metallic Protection – Cup PA
T : Metallic Cup
Standard
N : Nylon bowl
P : Metallic protection – Cup PC
R : Metallic Protection – Cup PA
T : Metallic Cup
MIP
Max. inlet pressure
13
bar
MINWP
Minimum working pressure with automatic drain
0,5
bar
MAXWP
Maximum working pressure with automatic drain
13
bar
WTEMP
Working temperature
-5°C÷+50°C
°C
WEIGHT
Weight
235
235
g
FE
Filter efficiency
-
-
BC
Bowl capacity
34
34
cm^3
AP
Assembly positions
Vertical
MFT
Max. fitting torque
20
20
Nm
WFS
Wall fixing screw
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청