Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
E - Filtro regulador
Lista de materiales
N172AEAA.
SIZE
Tamaño
V
Versión
C
Conexiones
OM
Opciones manómetro
P
Opciones presostato
S
Umbral de filtración
μm
G
Gama de regulación
bar
T
Tipología
REL
Tipología
O
Opciones
Z
Opciones vaso
MIP
Presión máx. de alimentación
13 bar
MINWP
Presión mín. de funcionamiento con
0.5 bar
MAXWP
Presión máx. de funcionamiento con
10 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
PGC
Conexión manómetro
G 1/8”
WEIGHT
Peso
g
PR
Presión de funcionamiento
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
BC
Capacidad de condensación máx.
cm^3
AP
Posición de montaje
Vertical
MFT
Par máx. de apriete racores
Nm
WFS
Tornillos de fijación a pared