Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
E - Filtre régulateur
Nomenclature
N172AEAA.
SIZE
Taille
V
Version
C
Orifices
OM
Options manomètre
P
Options pressostat
S
Seuil de filtration
μm
G
Plage de régulation
bar
T
Type
REL
Type
O
Options
Z
Option de la cuve
MIP
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
MINWP
Pressione min. de fonctionnement avec
0.5 bar
MAXWP
Pression maxi. De fonctionnement avec
10 bar
WTEMP
Température
-5°C +50°C °C
PGC
Fixations manomètre
G 1/8”
WEIGHT
Poids (gr.)
g
PR
Pression de fonctionnement
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
BC
Capacité maxi des condensats
cm^3
AP
Position de montage
Vertical
MFT
Couple de serrage max. des raccords
Nm
WFS
Vis de fixation sur paroi