Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
E - Filtro regolatore
Lista materiale
N172AEAA.
SIZE
Taglia
V
Versione
C
Connessioni
OM
Opzioni manometro
P
Opzioni pressostato
S
Soglia di filtrazione
μm
G
Gamma di regolazione
bar
T
Tipologia
REL
Tipologia
O
Opzioni
Z
Opzioni tazza
MIP
Pressione max. di alimentazione
13 bar
MINWP
Pressione min. di funzionamento con
0.5 bar
MAXWP
Pressione max. di funzionamento con
10 bar
WTEMP
Temperatura
-5°C +50°C °C
PGC
Attacchi manometro
G 1/8”
WEIGHT
Peso
g
PR
Pressione di funzionamento
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
BC
Capacità di condensa max.
cm^3
AP
Posizione di montaggio
Verticale
MFT
Coppia max. di serraggio raccordi
Nm
WFS
Viti di fissaggio a parete