카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
N172AL
Pneumax
Air service units
Modular FRL
AIRPLUS
Lubricator
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/air_service_units/frl_modulari/airplus/mod_l_airplus/mod_l_airplus_asmtab.prj},{NB=N172AL},{SIZE=2},{V=N},{C=A},{O=},{Z=},{MIP=13},{WTEMP=-5 C +50 C},{IODR=1 drop every 300/600 NI},{OT=FD22 - HG32},{BC=70},{AP=Vertical},{MOF=70},{WFS=-},{Y=7},{Q=15},{PPATH=mod_l_airplus_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
L - Lubricator
Bill of material
N172AL
SIZE
Size
2
2
V
Version
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
N : Metal inserts
T :Technopolymer thread
P : Die-cast alluminum body
C
Connections
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
G1/4"
G3/8"
3/8 NPT
O
Options
: Versione senza minimo livello elettrico
Min. Oil level indicator normally open
Min. Oil level indicator normally closed
: Versione senza minimo livello elettrico
Min. Oil level indicator normally open
Min. Oil level indicator normally closed
Z
Bowl options
Standard
N : Nylon bowl
P : Metallic protection – Cup PC
R : Metallic Protection – Cup PA
Standard
N : Nylon bowl
P : Metallic protection – Cup PC
R : Metallic Protection – Cup PA
MIP
Max. inlet pressure
13
bar
WTEMP
Working temperature
-5°C +50°C
°C
WEIGHT
Weight
220
220
g
IODR
Indicative oil drop rate
1 drop every 300/600 NI
OT
Oil type
FD22 - HG32
BC
Bowl capacity
70
70
cm^3
AP
Assembly positions
Vertical
MFT
Max. fitting torque
20
20
Nm
MOF
Min. operational flow at 6.3 bar
70
70
NI/min
WFS
Wall fixing screw
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求