카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA145201111L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/pp52.prj},{NB=SA145201111L},{CODE=SA145201111L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=1360},{DN=8},{CA=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=1,38},{KV=20,60},{X1=50.000},{X2=40.000},{Y1=30.000},{Y2=73.000},{Y3=73.000},{Y4=22.000},{Y5=30.000},{Y6=86.000},{Y7=30.000},{D1=5.500},{D2=13.716},{D3=10.287},{Y8=65.000},{Y9=65.000},{Y10=22.000},{Y11=22.000},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/pp52},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA145201111L - Pneumatic - Pneumatic 5/2 - 1/4 NPT
Bill of material
SA145201111L
CODE
Code
SA145201111L
F
Fluid
Filtered and lubricated air
PMAX
Max working pressure
12
bar
T
Temperature
-30 ÷ +70
°C
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360
Nl/min
DN
Orifice size
8
mm
CA
Working port size
1/4 NPT
CP
Pilot connections
1/8 NPT
CV
Cv
1,38
KV
kv
20,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청