카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA145200801L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/tm52_asmtab.prj},{NB=SA145200801L},{CODE=SA145200801L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=1360},{DN=8},{CA=1/4NPT},{CV=1,38},{KV=20,60},{W=405},{PPATH=parts/tm52_asmtpl.prj},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/tm52},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA145200801L - Push button - Pneumatic valve 5/2 - 1/4 NPT
Bill of material
SA145200801L
CODE
Code
SA145200801L
F
Fluid
Filtered and lubricated air
PMAX
Max working pressure
12
bar
T
Temperature
-30 ÷ +70
°C
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360
Nl/min
DN
Orifice size
8
mm
CA
Working port size
1/4NPT
CV
1,38
KV
kv
20,60
W
Weight
405
gr
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청