Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
#51#.#.00.39# - Solenoid - Spring
Lista de materiales
514.42.00.39.B00
M
Model
C
Connections
F
Function
T
Tipología
O
Temperature options
PMAX
Max working pressure
10 bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66