Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
#51#.#.00.39# - Solenoide - Molla
Lista materiale
514.42.00.39.B00
M
Modello
C
Connessioni
F
Funzione
T
Tipologia
O
Opzione di temperatura
PMAX
Pressione max di funzionamento
10 bar
FL
Fluido
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Diametro nominale di passaggio
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66