카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
514.42.00.39.B00
Pneumax
Process automation technology
Valves and Solenoid valves "NAMUR"
Valves and Solenoid valves Series 514 "NAMUR"
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/namur/514/sl_ml.prj},{NB=514.42.00.39.B00},{M=},{C=4},{F=42},{T=B00},{O=},{PMAX=10},{FL=Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.},{PF=1100},{DN=8},{CV=1,11},{KV=16,66},{IMG1=_immagini/t2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
#51#.#.00.39# - Solenoid - Spring
Bill of material
514.42.00.39.B00
M
Model
= STANDARD Valve
X= ATEX Valve
= STANDARD Valve
X= ATEX Valve
C
Connections
4= G1/4"
6= 1/4" NPT
4= G1/4"
6= 1/4" NPT
F
Function
42= 4 ways
52= 5 ways
42= 4 ways
52= 5 ways
T
Type
B00= Canotto Ø10 senza bobina
B04= 12 VDC
B05= 24 VDC
B09= 24 VDC (2W)
B56= 24 VAC (50-60 Hz)
B57= 110 VAC (50-60 Hz)
B58= 230 VAC (50-60 Hz)
C04= 12 VDC
C05= 24 VDC
C09= 24 VDC (2W)
C56= 24 VAC (50-60 Hz)
C57= 110 VAC (50-60 Hz)
C58= 230 VAC (50-60 Hz)
F00= Canotto Ø9 senza bobina
B00= Canotto Ø10 senza bobina
B04= 12 VDC
B05= 24 VDC
B09= 24 VDC (2W)
B56= 24 VAC (50-60 Hz)
B57= 110 VAC (50-60 Hz)
B58= 230 VAC (50-60 Hz)
C04= 12 VDC
C05= 24 VDC
C09= 24 VDC (2W)
C56= 24 VAC (50-60 Hz)
C57= 110 VAC (50-60 Hz)
C58= 230 VAC (50-60 Hz)
F00= Canotto Ø9 senza bobina
O
Temperature options
= -10 °C ÷ +50 °C
LT= -30 °C ÷ +50 °C
= -10 °C ÷ +50 °C
LT= -30 °C ÷ +50 °C
PMAX
Max working pressure
10
bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100
Nl/min
DN
Orifice size
8
mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청