Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
#51#.#.00.39# - Solenoid - Spring
Bill of material
514.42.00.39.B00
M
Model
C
Connections
F
Function
T
Type
O
Temperature options
PMAX
Max working pressure
10 bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型