Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
Serie 6101 - Kompaktzylinder mit Führung "Serie 6101"
Stückliste
6101.80.25.B
BORE
Kolben Ø
80
COR
Hub
mm
CORX
Kolbenstangenposition
mm
Wert eingeben für CORX
Kolbenstangenposition
mm
cm
inch
ft
PORTS
Anschlüsse
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
RTM
Zulässige Momente
49 N/m