Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
Series 6101 - Guided compact cylinder
Nomenclature
6101.80.25.B
BORE
Alésage
80
COR
Course
mm
CORX
Rod position
mm
Entrez la valeur pour CORX
Rod position
mm
cm
inch
ft
PORTS
Ports
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
RTM
Recommended torque moments
49 N/m