Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
Seria 6101 - Siłowniki kompaktowe z prowadzeniem Seria 6101
Lista materiałowa
6101.80.25.B
BORE
Średnica tłoka
80
COR
Skok
mm
CORX
Pozycja tłoczyska
mm
Enter value for CORX
Pozycja tłoczyska
mm
cm
inch
ft
PORTS
Porty zasilania
LT
118 mm
V
14.5 mm
V1
28 mm
V2
42 mm
SA
0 mm
RTM
Dopuszczalne momenty obrotowe
49 N/m