카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1370.32.09F
Pneumax
Pneumatic actuation
Cylinders with rod not up to standard
Flat cylinders - ECOFLAT series
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/cilindri_con_stelo_non_a_norma/ecoflat/accessories/supporto_cerniera.prj},{NB=1370.32.09F},{T=32},{A=60.000},{AH=33.000},{B=10.600},{EK=10.000},{FL=42.000},{L=38.000},{MR=11.000},{TG=50.000},{V=6.600},{S=4.000},{Y=10.000},{D1=11.000},{H1=53.000},{X1=37.250},{R=0.300},{R1=4.300},{GR=21.000},{SM1=5.000},{SM=6.500},{IN=22.000},{SM2=2.500},{RT=5.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
1370.##.09F - Rear clevis
Bill of material
1370.32.09F
T
Size
32
32
A
60.000
60.000
AH
33.000
33.000
B
10.600
10.600
EK
10.000
10.000
FL
42.000
42.000
L
38.000
38.000
MR
11.000
11.000
TG
50.000
50.000
V
6.600
6.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청