카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
6310.16.D
Pneumax
Pneumatic actuation
Handling
Pneumatic grippers
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/handling/pinze_pneumatiche/serie_6310_asmtab.prj},{NB=6310.16.D(0)},{DIA=16},{TYPE=D},{STROKE=0},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{TEMP=-5 - +70},{CORMAX=6},{GF=14.9},{PPATH=serie_6310_asmtpl.prj},{IMG1=_immagini\\pinze_pneumatiche\\serie6310}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
Series 6310 - Parallel style grippers - Standard version
Bill of material
6310.16.D
DIA
Bore
16
16
TYPE
type
D = Double acting
NC = Single acting (normally closed)
NO = Single acting (normally open)
D = Double acting
NC = Single acting (normally closed)
NO = Single acting (normally open)
STROKE
Stroke
°
FLUID
Fluid
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
1 to 7 bar
1 to 7 bar
bar
TEMP
Temperature
-5 - +70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청