카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1540.40.05/1F
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Compact cylinders according to standard ISO 21287 ECOMPACT
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/ecompact/accessori_e_fissaggi/foot.prj},{NB=1540.40.05/1F},{A=40},{AB=10.000},{AC=6},{AH=38},{AO=7},{AT=4},{AU=18},{E=54.000},{L7=25.000},{TF=19.000},{TG=38.000},{TR=36.000},{SA=81.000},{XA=70.000},{PESO=70},{X1=10.000},{X2=6.000},{X3=16.000},{X4=6.000},{X5=5.000},{X6=3.000},{X7=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
1540.##.05/1F
Bill of material
1540.40.05/1F
A
Bore
40
40
AB
10.000
10.000
AC
6
6
AH
38
38
AO
7
7
AT
4
4
AU
18
18
E
54.000
54.000
L7
25.000
25.000
TF
19.000
19.000
TG
38.000
38.000
TR
36.000
36.000
SA
81.000
81.000
XA
70.000
70.000
PESO
70
70
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청