카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1319.63.0.02
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
1319 - 1320 - 1321
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/1319_1320_1321/versione_base_02_asmtab.prj},{NB=1319.63.0.02(0--0)},{DIA=63},{MIN=0},{MAX=1000},{COR=0},{V=MSC},{T=},{PP=0},{F=},{MC=},{F1=},{MCP=},{RFM=},{PCI=0},{SCI=},{SD=N},{ACS=},{UG=N},{G=36.000},{S=27.000},{XVMIN=73.000},{PPATH=versione_base_02_asmtpl.prj},{SQ=6.000},{RQ=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
13##.Ø.corsa.02# - Base version "02"
Bill of material
1319.63.0.02
DIA
Bore
63
63
COR
Stroke
CORC
Stroke standard/free
Standard
V
Version
Magnetic chromed rod
Magnetic stainless steel rod
Non magnetic chromed rod
Magnetic chromed rod
Magnetic stainless steel rod
Non magnetic chromed rod
T
Type
PUR seals
FPM seals
PUR seals
FPM seals
PP
Piston position
F
Front fixed
/
Intermediate trunnion
Front flange
Standard feet
Low feet
Front clevis
/
Intermediate trunnion
Front flange
Standard feet
Low feet
Front clevis
MC
Front fixed material
/
/
F1
Rear fixed
/
Rear flange
Standard feet
Low feet
/
Rear flange
Standard feet
Low feet
MCP
Rear fixed material
/
/
PCI
Intermediate trunnion position
SCI
Support for intermediate trunnion
/
/
SD
Distributor support
NO
SI
NO
SI
ACS
Accessori per stelo
/
Fork
Fork with clips
Ball joint
Self-aligning joint
/
Fork
Fork with clips
Ball joint
Self-aligning joint
UG
Linear control units
NO
SI
NO
SI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청