Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2540.03.### - Plaque d'extrémité droite
Nomenclature
2540.03.00
C
connexions
FLUID
Fluide
Air filtrée
PRESS
Plage de pression
Vide à -10 bar
PWPRESS
Pression de travail des pilotes
2.5 - 7 bar
TEMP
Température
-5 - +50 °C
WEIGHT
Poids
274 g