카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2540.03.00
Pneumax
Solenoid valves
Optyma-T
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/optyma_t/part/enplate_dx.prj},{NB=2540.03.00},{C=U0},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{PRESS=From vacuum to 10},{PWPRESS=2.5 - 7},{TEMP=-5 - +50},{WEIGHT=274}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2540.03.### - Right endplate
Bill of material
2540.03.00
C
Connections
U0 = Exhaust electrical connection closed
25P = Connectors 25 poles PNP
U0 = Exhaust electrical connection closed
25P = Connectors 25 poles PNP
FLUID
Fluid
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10
bar
PWPRESS
Pilot working pressure
2.5 - 7
bar
TEMP
Temperature
-5 - +50
°C
WEIGHT
Weight
274
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청