카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
8880E.32.A.39.F04
Pneumax
Solenoid valves
888 Series
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/serie_888/v888_asmtab.prj},{NB=8880E.32.A.39.F04},{C=18},{A=E},{V=32SM},{F=.A},{T=.F04},{FLUID=Filtered and lubricated air},{TEMP=-5 / +50},{PPATH=v888_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
8880#.##.#.##.### - Solenoid valves
Bill of material
8880E.32.A.39.F04
C
Connection
Connections G1/8"
Connections G1/4"
Connections G1/8"
Connections G1/4"
A
Feeding
External feeding
Auto feeding
External feeding
Auto feeding
V
Version
3/2 Solenoid-Spring
5/2 Solenoid-Spring
3/2 Solenoid-Solenoid
5/2 Solenoid-Solenoid
5/3 Solenoid-Solenoid
3/2 Solenoid-Spring
5/2 Solenoid-Spring
3/2 Solenoid-Solenoid
5/2 Solenoid-Solenoid
5/3 Solenoid-Solenoid
F
Function
A=3/2 Normally Open
C=3/2 Normally Closed
A=3/2 Normally Open
C=3/2 Normally Closed
T
Tension
F04=12V DC
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60Hz)
F57=110 V (50-60Hz)
F58=230 V (50-60Hz)
F00=Without coil
F04=12V DC
F05=24 V DC
F56=24 V (50-60Hz)
F57=110 V (50-60Hz)
F58=230 V (50-60Hz)
F00=Without coil
FLUID
Fluid
Filtered and lubricated air
TEMP
Temperature
-5 / +50
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청