카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LX13025-C-980-A1-F0
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Stage
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a10/lx130_asmtab.prj},{NB=LX13025-C-980-A1-F0(79)},{LV1=Without Cover plate},{BMAT=cast iron},{SMAT=steel},{BLMAT=steel},{CMAT=-},{DMAT=Aluminum alloy},{MAT2=cast iron},{SUR2=-},{CODE=LX},{MYCODE=P_LX},{VAR02=130},{VAR04=25},{VAR06=C},{VAR08=980},{VAR10=A1},{VAR12=F0},{VAR14=79},{VAR18=},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=lx130_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LX130,LXC130 - Linear Stage - LX130 Type - standard
Bill of material
LX13025-C-980-A1-F0
MODEL
Model
LX13025-C-980-A1-F0
LX13025-C-980-A1-F0
LV1
Type
Without Cover plate
Without Cover plate
BMAT
Body Material
cast iron
SMAT
Screw Material
steel
BLMAT
Block Material
steel
CMAT
Cover plate Material
-
-
DMAT
Driver seat Material
Aluminum alloy
CODE
Code
LX
LX
VAR02
Width
130
mm
VAR04
Pitch
25
VAR06
Accuracy Grade
C:Precision
P:High Precision
C:Precision
P:High Precision
VAR08
Rail length L2
980
1180
1380
1680
980
1180
1380
1680
mm
VAR10
Block Option
A1:Single Block
A2:Double Block
A1:Single Block
A2:Double Block
VAR12
Flange Type
F0
F1
F2
F3
F4
F0
F1
F2
F3
F4
VAR14
Block Location
mm
값 입력 VAR14
Block Location
mm
cm
inch
ft
확인
FIX02
Full length L1
1098
mm
FIX04
Maximum stroke
811
mm
FIX06
G
40
mm
FIX08
H
90
mm
FIX10
n
7
FIX12
m
5
FIX14
Weight
29.4
29.4
kg
VAR18
Additional limit switch
Invalid
S0:Only the sensor aluminum rail
S1:Included ORRON SX671
S2:Included ORRON SX674
S3:Included SUNX GL-12F
S4:Included SUNX GL-12F-PX
Invalid
S0:Only the sensor aluminum rail
S1:Included ORRON SX671
S2:Included ORRON SX674
S3:Included SUNX GL-12F
S4:Included SUNX GL-12F-PX
FIX16
a
0.0
mm
FIX18
b
0.0
mm
FIX20
c
0
mm
FIX22
d
0.0
mm
FIX24
e
0.0
mm
FIX26
f
0.0
mm
FIX28
g
0
mm
FIX30
h
0
mm
FIX32
i
0
mm
FIX34
j
0
mm
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청