Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHJG,SHJGN,SHJGS,SHJGA - Shaft Supports - block open side lock
Bill of material
SHJGN8-20
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection
mm
FIX02
L
22 mm
FIX04
B
12 mm
FIX06
Ha
36 mm
FIX08
F
5 mm
FIX10
P
10 mm
FIX12
E
11 mm
FIX14
d
4.5 mm
FIX16
Tightening Screw M
M4 Depth 8
FIX18
d2
4.5 mm
FIX20
d1
8 mm
FIX22
S
4.6 mm
FIX24
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés