Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SHJG,SHJGN,SHJGS,SHJGA - 导向轴支座-块型-上开口侧锁型
明细表
SHJGN8-20
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H 选择
mm
FIX02
L
22 mm
FIX04
B
12 mm
FIX06
Ha
36 mm
FIX08
F
5 mm
FIX10
P
10 mm
FIX12
E
11 mm
FIX14
d
4.5 mm
FIX16
固定螺栓M
M4深度8
FIX18
d2
4.5 mm
FIX20
d1
8 mm
FIX22
S
4.6 mm
FIX24
C
2 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型