카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
BS634ZZ
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-bs682zz.prj},{NB=BS634ZZ},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE=634ZZ},{FIX02=4},{FIX04=16},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BS6__ZZ,C-BS6__ZZ - Small Ball Bearing-Double Shielded - Stainless
Bill of material
BS634ZZ
MODEL
Model
BS634ZZ
BS634ZZ
LV1
Place of Origin
Imported
domestic
Imported
domestic
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
CODE
Bearing Model
634ZZ
634ZZ
FIX02
d
4
4
mm
FIX04
D
16
16
mm
FIX06
B
5.0
5.0
mm
FIX08
r(min)
0.30
0.30
mm
FIX10
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
1139
1139
N
FIX12
Basic Load Rating Cor (static)
418
418
N
FIX14
Allowable Rotational Speed
36000
36000
rpm
FIX16
Relative Dimensions Ds(min)
6.00
6.00
mm
FIX18
Relative Dimensions dh(max)
14.0
14.0
mm
FIX20
Relative Dimensions R(max)
0.30
0.30
mm
FIX22
Mass (Reference)
5.21
5.21
g
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청