카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PBCV10
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/pbcv_asmtab.prj},{NB=PBCV10},{LV1=Screw Stop},{HMAT=Zinc alloy die casting (ZDC)},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=Nitrile Rubber (NBR)},{SMAT=Equivalent to SCM435},{EMAT=-},{MAT2=ZDC},{SUR2=-},{CODE=PBCV},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_PBT},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.00,0.53,0.56,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=pbcv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBCV,PBCVR - Bearing Units - Zinc Alloy Pillow Type
Bill of material
PBCV10
MODEL
Model
PBCV10
PBCV10
LV1
Fixed Way
Screw Stop
Screw Stop
HMAT
Housing Material
Zinc alloy die casting (ZDC)
BMAT
Bearing Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Rubber Sea Material
Nitrile Rubber (NBR)
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
EMAT
Eccentric Ring Material
-
-
CODE
Code
PBCV
PBCV
VAR02
D
10
12
15
17
20
25
30
10
12
15
17
20
25
30
mm
FIX02
H
18
mm
FIX04
H1
35
mm
FIX06
La
67
mm
FIX08
K
53
mm
FIX10
W
16
mm
FIX12
t
6
mm
FIX14
d
7
mm
FIX16
B
14.0
14.0
mm
FIX18
S
4.0
mm
FIX20
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
4600
N
FIX22
Basic Load Rating Cor (Static)
2000
N
FIX24
M1
M3×0.35
M3×0.35
FIX26
Tightening Torque
0.59
0.59
N·m
FIX28
Axial Load Capacity
0.35
0.35
kN
FIX30
Mass
70
70
g
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청