Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBCV,PBCVR - 滚珠轴承组件-锌合金轴台型
明细表
PBCV10
MODEL
型号
LV1
固定方式
HMAT
固定座材质
锌合金压铸(ZDC)
BMAT
轴承材质
相当于SUJ2
RMAT
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
SMAT
止动螺丝材质
相当于SCM435
EMAT
偏心环材质
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
H
18 mm
FIX04
H1
35 mm
FIX06
La
67 mm
FIX08
K
53 mm
FIX10
W
16 mm
FIX12
t
6 mm
FIX14
d
7 mm
FIX16
B
mm
FIX18
S
4.0 mm
FIX20
基本额定负载Cr(动)
4600 N
FIX22
基本额定负载Cor(静)
2000 N
FIX24
M1
FIX26
紧固扭矩
N·m
FIX28
轴向负载能力
kN
FIX30
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型