카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CLT37S1.0-300-N
PRiCi FA
Rotating motion parts
Gears And Rack
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b13/clt37s.prj},{NB=CLT37S1.0-300-N},{LV1=Hole Position Unconfigurable Type},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=CLT37S},{MYCODE=M_CLT37S},{VAR02=1.0},{VAR04=300},{VAR06=N},{VAR08=0},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=},{VAR16=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CLT37S,CLT38S - Rack Gears - Hole Position Configurable · Hole Position Unconfigurable
Bill of material
CLT37S1.0-300-N
MODEL
Model
CLT37S1.0-300-N
CLT37S1.0-300-N
LV1
Type
Hole Position Unconfigurable Type
Hole Position Unconfigurable Type
MAT
Material
Equivalent to SUS304
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
CLT37S
CLT37S
VAR02
Module
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VAR04
Nominal
300
500
300
500
VAR06
Hole Machining
N(No Hole Machining)
A(Bottom Tapped)
ST(Side Tapped)
Z(Side Counterbored)
N(No Hole Machining)
A(Bottom Tapped)
ST(Side Tapped)
Z(Side Counterbored)
VAR08
Hole Position A Specify unit 1mm
0
0
mm
VAR10
Hole Position B Specify unit 1mm
0
0
mm
VAR12
Hole Position C Specify unit 1mm
0
0
mm
FIX02
Number of Effective Teeth
95
FIX04
L
298.45
mm
FIX06
P(Pitch)
3.142
mm
FIX08
Wa
10.0
mm
FIX10
H
10
mm
FIX12
h
9.0
mm
FIX14
M(coarse thread)
-
-
FIX16
d1
0.0
mm
FIX18
d2
0.0
mm
FIX20
Z1
0.0
mm
FIX22
B(Hole Pitch)
0
mm
FIX24
K(Number of Holes)
0
VAR14
End additional processing of Tapped
Invalid
MC:One End Tapped
WMC:Both Ends Tapped
Invalid
MC:One End Tapped
WMC:Both Ends Tapped
VAR16
M Selection
0
0
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청