Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPI_S5M,TPKI_S5M,TPBI_S5M,TPNI_S5M,TPDI_S5M,TPKDI_S5M,TPBDI_S5M,TPNDI_S5M - Pulleys with Teeth - S5M Type
Bill of material
TPNI16S5M100
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bearing Material
steel
SUR
Pulley Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
VAR04
Applicable Belt
VAR06
Shaft Bore Dia. d
mm
FIX02
P.D.
25.46 mm
FIX04
O.D.
24.50 mm
FIX06
F
32 mm
FIX08
E
20 mm
FIX10
A
mm
FIX12
W
mm
FIX14
S
mm
FIX16
Dh
mm
FIX18
Bearing Dimensions No.
FIX20
Bearing Dimensions D
17 mm
FIX22
Bearing Dimensions B
6.0 mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)