카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LL40SD19-N-20
PRiCi FA
Delivery part
c13
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c13/ll40s_asmtab.prj},{NB=LL40SD19-N-20},{LV1=40},{MAT=Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Fixed screw},{CODE=LL40SD},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_LL40SD},{VAR02=19},{VAR04=N},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ll40s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LL40S,LL40SD,LL50S,LL50SD - Chain Wheel, Double Pitch S Type for Small Conveyor Belt
Bill of material
LL40SD19-N-20
MODEL
Model
LL40SD19-N-20
LL40SD19-N-20
LV1
Nominal
40
40
MAT
Material
Equivalent to S45C(High Frequency Quenching of Tooth Top)
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
Blackening treatment
ATT
Attachment
Fixed screw
CODE
Code
LL40SD
LL40SD
VAR02
Tooth number
19
21
23
25
19
21
23
25
mm
VAR04
Axle Hole Specification
N
VAR06
Axle Hole Diameter N Specification
20
25
30
35
20
25
30
35
FIX02
Number of Operating Teeth
9 1/2
FIX04
Dp
78.23
78.23
mm
FIX06
Do
84
84
mm
FIX08
Ha
60
60
mm
FIX10
L
25
25
mm
FIX12
l
8.9
8.9
mm
FIX14
weight
0.64
0.64
kg
FIX18
M(Fixed screw)
6
FIX20
X
7.2
7.2
mm
FIX16
Keyway b2×t2
6×2.8
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청