카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL27C,GL27CB,GL27CN,GL27AM,GL28C,GL28CB,GL28CN - Guide Rollers V Groove 60°, V Groove 90°, Sheave Type
Bill of material
GL27CN20-4
MODEL
Model
LV1
Type
BMAT
Body Material
SUR
Surface Treatment
RMAT
Retaining Ring Material
BEMAT
Bearing Material
Steel
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Z Groove Depth
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
P
10 mm
FIX06
dh
8 mm
FIX08
T
10 mm
FIX10
S
3.0 mm
FIX12
Ba
4 mm
FIX14
Bearing Used
623ZZ
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드