카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
FDXP6
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/fdxp_asmtab.prj},{NB=FDXP6},{KMAT=Nylon},{MMAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{MSUR=White zinc},{PMAT=Equivalent to SUJ2},{NMAT=Equivalent to SS400},{NSUR=White zinc},{SUR2=bai xin},{CODE=FDXP},{MYCODE=P_FDXP},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO},{PPATH=fdxp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
FDXP - Indexing Plungers - Coarse Thread Return Type
Bill of material
FDXP6
MODEL
Model
FDXP6
KMAT
Knob Material
Nylon
MMAT
Main Body Material
Equivalent to S45C
MSUR
Main Body Surface treatment
White zinc
PMAT
Pin Material
Equivalent to SUJ2
NMAT
Nnt Material
Equivalent to SS400
NSUR
Nnt Surface treatment
White zinc
CODE
Code
FDXP
VAR02
M
6
8
10
12
6
8
10
12
FIX02
Pitch (Coarse Thread)
1.00
mm
FIX04
C
4
mm
FIX06
La
30.5
mm
FIX08
D
12
mm
FIX10
E
4
mm
FIX12
I
12
mm
FIX14
H
10.0
mm
FIX16
F
4.5
mm
FIX18
S
10
mm
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청