Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
FDXP - 旋钮柱塞-粗牙复位型
明细表
FDXP6
MODEL
型号
FDXP6
KMAT
旋钮材质
尼龙
MMAT
主体材质
相当于S45C
MSUR
主体表面处理
白锌
PMAT
凸销材质
相当于SUJ2
NMAT
螺母材质
相当于SS400
NSUR
螺母表面处理
白锌
CODE
Code
FDXP
VAR02
M
FIX02
螺距(粗牙)
1.00 mm
FIX04
C
4 mm
FIX06
La
30.5 mm
FIX08
D
12 mm
FIX10
E
4 mm
FIX12
I
12 mm
FIX14
H
10.0 mm
FIX16
F
4.5 mm
FIX18
S
10 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型