Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS53A,ZS53S,ZS53AE,ZS53SE - 旋钮柱塞-加长型
明细表
ZS53S8
MODEL
型号
LV1
类型
细牙螺纹
LV2
类型
MAT
旋钮材质
A2017
SUR
旋钮表面处理
黑色阳极氧化处理
MAT2
主体材质
SUR2
主体表面处理
MAT3
销材质
HN
硬度
SUR3
销表面处理
MAT4
弹簧材质
SUS631J1
MAT5
螺帽材质
SUR4
螺帽表面处理
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距
1.0 mm
FIX04
D
15 mm
FIX06
D1
11.5 mm
FIX08
S
4 mm
FIX10
B
4 mm
FIX12
La
46.0 mm
FIX14
L1
22 mm
FIX16
L2
5 mm
FIX18
L3
20 mm
FIX20
L4
4 mm
FIX22
SW1
10 mm
FIX24
SW2
13 mm
FIX26
R
2.0 mm
FIX28
最小负载
3.0 mm
FIX30
最大负载
9.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型